POS-Mainboards und Akkupacks
Mobile Point-of-Sale-Terminals (mPOS) verwenden zunehmend Li-Ionen-Akkus mit höherer Kapazität, um größere Touchscreens und Funktionen wie Kameras zum Scannen, Mobilfunkverbindungen und WLAN-Fähigkeit mit Strom zu versorgen. Produkte von Littelfuse tragen dazu bei, die Montagezeit zu verkürzen und ermöglichen ein kompaktes Design von Hauptplatine und Akkusatz.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SETP0805-100-CC |
| Eigenschaften: | Schnelle Reaktion auf thermische Ereignisse; kleiner Formfaktor; Null-IR-Verlustbeitrag; schützt Systeme mit einer Nennleistung von 100 W oder höher |
| Vorzüge: | Trägt zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und des Benutzererlebnisses bei, indem das Risiko thermischer Schäden verringert wird. einfache Integration in bestehende USB-C-Systeme |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SMAJ, SMF |
| Eigenschaften: | 400W Spitzenimpulsfähigkeit; Kompatibel mit dem bleifreien Löt-Reflow-Temperaturprofil |
| Vorzüge: | Ermöglicht eine kompakte Bauweise; verbessert die Systemzuverlässigkeit durch Schutz nachgeschalteter Komponenten durch Begrenzung der Spannung auf sichere Werte bei Transienten auf Stromleitungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP1012 |
| Eigenschaften: | Niedriger dynamischer Widerstand; Fünfkanalschutz bei kleiner Grundfläche von 0402 Kanälen; Behält eine hohe Signalintegrität bei |
| Vorzüge: | Trägt zur Einhaltung der IEC-Normen bei (61000-4-2: 15 kV Kontakt, 3 kV Luft; 61000-4-4: 40 A (5/50 ns); ermöglicht kompaktes Design |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | PGB10603 |
| Eigenschaften: | Extrem niedrige Kapazität; kompakter Formfaktor; geringer Leckstrom; Schnelle Reaktionszeit |
| Vorzüge: | Behält die Integrität des HF-Signals bei; ermöglicht ein kompaktes Design; Verbessert die Systemzuverlässigkeit, indem die Spannung während einer ESD schnell auf ein sicheres Niveau gebracht wird |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | LR4 |
| Eigenschaften: | Extrem niedriger Widerstand; kompaktes Design mit einer großen Auswahl an Formfaktoren; Kompatibel mit hochvolumigen Elektronikbaugruppen |
| Vorzüge: | Ein niedriger Widerstand verbessert den Wirkungsgrad, erhöht die Sicherheit durch den Schutz der Batterie und verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung |