Stromwandler bidirektional
Bidirektionale Stromrichter in schnellen DC-Ladegeräten verkürzen die Ladezeiten von Li-Ionen-Akkus. Nachdem ein Gleichrichter Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt hat, erhöht ein Aufwärtswandler die Spannung, die an ein Elektrofahrzeug geleitet wird. Strom kann in beide Richtungen über den Wandler fließen. Zu diesem Zweck stellen wir SiC-MOSFETs sowie Dioden und Sensoren her, um die Leistung von Metalloxid-Silizium-Feldeffekttransistoren zu optimieren.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SCR |
| Eigenschaften: | Breitestes Portfolio an Nieder- und Mittelspannungs-SCR-Geräten; Mehrere Gehäuseoptionen |
| Vorzüge: | Schützt die Diode des Gleichrichterschaltkreises |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Ultraniedriges und kompaktes Paketprofil; geringe Package-Induktivität; ausgezeichnete Wärmefähigkeit; Hohe Leistungszyklenfähigkeit |
| Vorzüge: | Platzersparnis auf der Leiterplatte; Bietet mehr Gestaltungsfreiheit |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | Lichtschutzfaktor, 526, 607, 828 |
| Eigenschaften: | 500?1000 VDC, 1 A?63 A; kompakte Größe (10x32 mm oder 10x38 mm); Unterbrechungsvermögen: 10?50 kA |
| Vorzüge: | Die geringere I2t-Leistung ermöglicht eine schnelle Reaktion zum Schutz der Geräte vor höherer Wärmeenergie |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | HV-Gehäuse; schnelle intrinsische Diode; Avalanche-bewertet; Hohe Sperrspannung |
| Vorzüge: | Einfach zu montieren; Platzersparnis; Hohe Leistungsdichte |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SPF |
| Eigenschaften: | 1000 VDC, 1?30 A Nennstrom erhältlich; UL- und IEC-zugelassen |
| Vorzüge: | Die geringere I2t-Leistung ermöglicht eine schnelle Reaktion zum Schutz der Geräte vor höherer Wärmeenergie |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Ultraniedriges und kompaktes Paketprofil; geringe Package-Induktivität; ausgezeichnete Wärmefähigkeit; Hohe Leistungszyklenfähigkeit |
| Vorzüge: | Platzersparnis auf der Leiterplatte; Bietet mehr Gestaltungsfreiheit |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | Lichtschutzfaktor, 526, 607, 828 |
| Eigenschaften: | 500?1000 VDC, 1 A?63 A; kompakte Größe (10x32 mm oder 10x38 mm); Unterbrechungsvermögen: 10?50 kA |
| Vorzüge: | Die geringere I2t-Leistung ermöglicht eine schnelle Reaktion zum Schutz der Geräte vor höherer Wärmeenergie |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SSA |
| Eigenschaften: | Leistung bis zu 2 ~ 3 W; hohe Präzision und Stabilität; niedriger Temperaturkoeffizient des Widerstands; SMD-Formfaktor |
| Vorzüge: | Kostengünstige Lösung; dasselbe Gerät funktioniert sowohl in AC- als auch in DC-Anwendungen; Kompakte Größe |