Radar

Das Radar liefert Daten an Kollisionsvermeidungs-, automatische Brems- und selbstfahrende Systeme in Elektrofahrzeugen. In diesem Blockdiagramm finden Sie Produkte von Littelfuse, die den Betrieb des Radars im Fahrzeug unterstützen. Unsere Lösungen umfassen Schottky-Dioden, die als Gleichrichter für Stromversorgungen dienen, Diodenarrays, die Wellenformgeneratoren vor ESD schützen, und Polymer-ESD-Entstörer für analoge Frontends.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:437 A, 440 A, 441 A, 501 A, 881
Eigenschaften:Getestet nach der neuen AEC-Q-Spezifikation; schnelle Reaktion auf Fehlerstrom; Oberflächenmontierbares Gerät
Vorzüge:Ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit; Kompaktbauweise

Technologie:
Produktserie:SZ1SMB, SLD8S, SZSMF4L
Eigenschaften:AEC-Q101-qualifiziert; erfüllt IEC-Normen für ESD-Schutz und ISO-Normen für Lastabfallschutz
Vorzüge:Ausgezeichnete Klemmfähigkeit; schnelle Reaktionszeit; Kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:AQ3045
Eigenschaften:AEC-Q101-qualifiziert; niedrige Kapazität (0,35 pF) und Leckstrom (100 nA); Kleine Packung
Vorzüge:Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen; Kompaktbauweise

Technologie:
Produktserie:AXGD
Eigenschaften:AEC-Q-qualifiziert; geringe Kapazität; geringer Leckstrom; Kleiner Formfaktor
Vorzüge:Aufrechterhaltung der Signalintegrität durch Minimierung von Signalverzerrungen; Reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design

Technologie:
Produktserie:AQ24CANA, AQ24CANFD, AQ24COM-02, AQ3102
Eigenschaften:AEC-Q101-qualifiziert; erfüllt die unter IEC 61000-4-2, ISO10605 spezifizierten ESD-Schutzstufen; Geringer Leckstrom und Klemmspannung
Vorzüge:Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen

Produktkategorien

Bild TVS-Diodenarray Produktkategorie

TVS-Diodenarrays

TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Silizium-Schottky-Diodengleichrichter

Schottky (Si/SiC)

Silizium-Schottky-Diodengleichrichter erzeugen sehr geringe Durchlassspannungen, während sie als Wechselstromschalter in Leistungswandlern und Schaltnetzteilen dienen. Die Geräte können auch verwendet werden, um den Stromfluss zu anderen Schutzdioden zu steuern. Littelfuse stellt fast 100 Arten von Silizium-Schottky-Dioden her. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Kfz-SMD-Sicherungen

Kfz-SMD-Sicherungen

Kfz-SMD-Sicherungen erfüllen die gleichen Überstromschutz-Funktionen wie Auto-Kfz-Flachsicherungen. Der Unterschied bei SMD-Kfz-Sicherungen liegt in ihrer Konfiguration. Kompakt und optimiert für die Montage auf der Oberfläche von Leiterplatten, bieten SMD-Kfz-Sicherungen Gewichtseinsparungen ohne Kompromisse beim Schutz der Schaltkreise.
Polymer ESD-Entstörer

Polymer ESD-Entstörer

Polymer ESD-Entstörer schützen Elektronik und Menschen vor schädlichen elektrostatischen Entladungen und anderen transienten Überspannungen wie Blitzeinschlägen. Littelfuse stellt bidirektionalen ESD-Schutz für Kabel, Datenanschlüsse, USB-Sticks, Mobiltelefone, LCD- und Plasmabildschirme sowie Antennensysteme her. Wir produzieren auch XTREME-GUARD® ESD-Schutz für Überspannungsschutzanwendungen in der Automobilindustrie, ESD-Entstörer sind robust genug, um Tausenden von Stößen pro Stunde über Jahre hinweg standzuhalten und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Funktion elektronischer Geräte aller Art.

PolySwitch® Rückstellbare PPTC-Geräte

PolySwitch® PPTC resettable fuses from Littelfuse provide reliable overcurrent protection for automotive, telecom, and power supply applications. These solid-state PPTC fuses, also called poly fuses, raise resistance as they heat to limit current. Options include surface-mount, radial-leaded, bladed, and battery-strap devices.
Bkg sm 001

TVS-Dioden

Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.