Wohnen & Gewerbe

Hier finden Sie Schutz- und Managementlösungen für private und gewerbliche Solarstrom-Batteriespeichersysteme (BESS). In diesem Blockdiagramm sind Komponenten von Littelfuse dargestellt, die auf Zell-, Akkusatz- und Geräteebene Schutz vor Überstromereignissen, Spannungsspitzen, Temperaturspitzen und Lichtbögen bieten. Wir stellen auch Schütze, Stromwandler und Gleichstrom-Trennschalter für BESS her.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:501A, 881
Eigenschaften:Schnelle Reaktion auf Fehlerstrom; Oberflächenmontierbares Gerät
Vorzüge:Ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit; Kompaktbauweise

Technologie:
Produktserie:438 A, 441 A, 521
Eigenschaften:Schnelle Reaktion auf Fehlerstrom; Oberflächenmontierbares Gerät
Vorzüge:Ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit; Kompaktbauweise

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Erfüllt IEC-Normen für ESD-Schutz
Vorzüge:Ausgezeichnete Klemmfähigkeit; Schnelle Reaktionszeit

Technologie:
Produktserie:TLS, JLLN, CNN
Eigenschaften:Extrem strombegrenzend; geringer Platzbedarf; 200 kA Unterbrechungsleistung
Vorzüge:Reduziert Geräteschäden durch Kurzschlussströme; Kompaktbauweise

Technologie:
Produktserie:PSX, ESR
Eigenschaften:Hohe DC-Nennspannung bis zu 1500 VDC; extrem schnell wirkend; Kompakter Formfaktor
Vorzüge:Die geringere I2t-Leistung ermöglicht eine schnelle Reaktion, um Geräte vor höherer Wärmeenergie zu schützen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Erfüllt IEC-Normen für ESD-Schutz; Geringer Leckstrom und Klemmspannung
Vorzüge:Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen