Produkte im Blickpunkt
IX4352NEAU Gate Driver
Automotive Gate Driver with Negative Gate Bias & Protections
AEC-Q100 qualified gate driver with separate 9 A source/sink outputs, integrated protections, and an internal charge pump delivering −10 V bias for robust, high-dv/dt EV inverter designs.
Taktiler Schalter der K5V-Baureihe
Sharp Tactile Feedback with Integrated LEDs
High-reliability tactile switch with gold-plated contacts and integrated LEDs. Long travel with crisp tactile/audible feedback in a compact footprint for status indication.
59150 Flange-Mount Reed Sensor
Compact, Sealed Sensor for Harsh or Concealed Environments
Compact, IP67-sealed reed sensor rated to 265 Vac/300 Vdc. Enables reliable non-contact sensing in space-constrained designs requiring low power operation and resistance to moisture and contaminants.
LFRU Fuse Reducers
Adaptable, Cost-Saving Fuse-to-Clip Solutions
Adapts lower-rated fuses into higher-rated clips to prevent overfusing and simplify inventory. Ideal for transformers, VSDs, MCCs, and test or temporary current-limiting applications.
Fehlerstromschutz
EV Charging Protection
Compact and reliable, these monitors detect AC and DC leakage in EV charging systems in real time—preventing hazards and ensuring continuous safety.
Für eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt
Erfolgsgeschichte
Smart Protection for Smarter Flossers
A health care OEM designing a compact, USB-C rechargeable water flosser needed to manage overcurrent, overheating, and moisture risks—without compromising space or safety.
Erfolgsgeschichte
Versiegelter taktiler Schalter sorgt für Zuverlässigkeit
Ein Hersteller von Elektrowerkzeugen benötigte einen langlebigen, kompakten Schalter, um die Akkustandsanzeige seines Akku-Bohrschraubers der nächsten Generation zu aktivieren.
Erfolgsgeschichte
TVS-Dioden verstärken USB-C-Anschlüsse
Ein führender Laptop-Hersteller musste USB-Typ-C-Anschlüsse vor ESD, Überspannungen und anderen Transienten schützen, ohne die Signalintegrität zu beeinträchtigen oder überschüssigen Platz auf der Platine zu beanspruchen.
Bildung und Einblicke
Technisches Dokument
Dimensionierung eines Kühlkörpers für industrielle Halbleiterrelais
In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie den richtigen Kühlkörper für leiterplattenmontierte SSRs mit praktischen thermischen Methoden auswählen.
Auswahlleitfaden
Schnellanleitung zur Sicherungsauswahl
Finden Sie die richtige Sicherung für Ihre elektronischen Anwendungen.
PCIM Europe 2026
Die PCIM Europe ist die weltweit führende Fachmesse und Konferenz für Leistungselektronik, intelligente Antriebstechnik, erneuerbare Energien und Energiemanagement.
electronica India 2026
electronica India brings together global electronics manufacturers, visionaries, and innovators from the world over to shape the future of technology.
Littelfuse to Release First Quarter Financial Results Before Market Open on May 6
Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung intelligenter Lösungen, die eine sichere und effiziente elektrische Energieübertragung ermöglichen, gab heute bekannt...
Littelfuse/C&K stellt oberflächenmontierbare Ultraminiatur-DIP-Schalter der TDB-Baureihe vor
Neue vergoldete, abwaschbare DIP-Schalter ermöglichen hochdichte Leiterplattenlayouts in Designs mit begrenztem Platzangebot.