background-waves

Leistungsdioden

Dioden für Stromversorgungsanwendungen erfordern niedrige Sperrverzögerungszeiten und geringe Durchlassspannungen. Jede diskrete Diode, die von Littelfuse hergestellt wird, weist diese Eigenschaften sowie einen geringen Leckstrom auf. Unsere Gleichrichter-, ultraschnellen Gleichrichter-, Fast-Recovery- und Silizium-Schottky-Dioden bieten optimale Schaltlösungen für DC/DC-Wandler, Induktionsheizungen und Ultraschallreiniger und -schweißgeräte. Die Schottky-Geräte eignen sich besonders für den Einsatz in Elektrofahrzeugen. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog , um die gewünschte Diode zu finden.

Unterkategorien unter Leistungsdioden

Leistungsdioden Anwendungen

grey air conditioning units
Wärmepumpen

Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um zu identifizieren

Silver motorbike charging
2/3-Rad-Energiespeicherung

Littelfuse bietet fortschrittlichen Stromkreisschutz und Sensorlösungen für Li-Ionen-Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern. Das

A white charger with blue lighting indicating that it is charging
Kabellose Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

Verlassen Sie sich darauf, dass Littelfuse zuverlässige Elektroniklösungen für jede Komponente eines drahtlosen Ladesystems für Elektroautos, Busse und Elektroautos liefert.

Ressourcen für Leistungsdioden