Multi-String-Wechselrichter

An Industriestandorten, die Solarstrom nutzen, verbinden Multistring-Wechselrichter mehrere String-Wechselrichter mit einem Zentralwechselrichter. Wie dieses Blockdiagramm zeigt, bietet Littelfuse elektronische End-to-End-Lösungen für Multistring-Wechselrichter. Wir stellen MOSFET-DC-DC-Wandler, IGBT-Wechselrichter und Schottky-Diodengleichrichter her. Darüber hinaus bieten wir spezielle Sicherungen und Überspannungsschutzgeräte für den Stromkreisschutz an.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:SPF, SPFI, SPXV, SPXI
Eigenschaften:Erfüllt UL- und IEC-Normen; 1000 VDC, 130 A Nennstrom erhältlich; maximales Unterbrechungsvermögen 50 kA
Vorzüge:Verhindert Stromerzeugungsverluste durch Fehlauslösungen durch Temperaturänderungen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Schnelle Schaltzeit; extrem niedriger RDS(on)
Vorzüge:Hohe Leistungsdichte; einfach zu montieren; platzsparend

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Robustes Design mit dünner Wafer-Technologie; niedrige Gate-Ladung; niedrige EMI und im Wettbewerb niedrige VCE(SAT)
Vorzüge:Ermöglicht Durchfluss, Stromverbrauch und schnelle Reaktion

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem strombegrenzend; geringer Platzbedarf; 200 kA Unterbrechungsleistung
Vorzüge:Reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen;

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:extrem niedrige Gate-Ladung und Ausgangskapazität; extrem niedriger Einschaltwiderstand; Schnelle Schaltzeit
Vorzüge:Optimiert für hohe Frequenzen; hohe Leistungsdichte; einfach zu montieren; platzsparend

Technologie:
Produktserie:SP3130, MLA, MHS
Eigenschaften:Geringe Kapazität von 1,0 pF pro I/O
Vorzüge:Kleinerer Formfaktor und einfaches Design

Technologie:
Produktserie:SP712
Eigenschaften:Geringe Kapazität von 2,5 pF; Geringer Leckstrom von 0,1 A; Kleiner Formfaktor
Vorzüge:Minimiert Signalverzerrungen, reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design