Leistungsoptimierer
Leistungsoptimierer passen die Spannung des von PV-Modulen erzeugten Stroms an die Nennwerte von Solarwechselrichtern an. Ein Blockdiagramm zeigt Komponenten von Littelfuse, die Leistungsoptimierer dabei unterstützen. Wir stellen MOSFET-Abwärts-Aufwärts-DC-Wandler und NTC-Thermistoren her, um eine Überhitzung zu verhindern. Wir liefern auch TVS-Dioden zum Stoppen der Umpolung und mehrschichtige Varistoren zum ESD-Schutz für drahtlose Schnittstellen.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | RDS mit extrem niedrigem Einschaltwiderstand; hohe Stoßstrombelastbarkeit; Schnelle Körper-Diode |
| Vorzüge: | Hohe Leistungsdichte; einfach zu montieren; Platzsparend |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Enge Toleranz; kleiner Formfaktor; Schnelle thermische Reaktion |
| Vorzüge: | Zwei Ausgänge sorgen für platzsparendes Design; hohe Immunität gegen Latch-up; Anstiegs-/Abfallzeiten <10 ns |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP712, SP2555NUTG, SM712 |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität von 2,5 pF; geringer Leckstrom von 0,1 A ; Kleiner Formfaktor |
| Vorzüge: | Minimiert Signalverzerrungen, reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design |
Produktkategorien
TVS-Diodenarrays
TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Gate-Treiber, integrierte Schaltung, IGBT-Treiber
Littelfuse bietet fortschrittliche Gate-Treiber-ICs zur Optimierung der Schaltleistung von IGBTs, MOSFETs und SiC-MOSFETs in der Leistungselektronik. Unsere Gate-Treiber-Lösungen umfassen IGBT-Treiber und optisch isolierte Gate-Treiber, die für schnelles Abschalten und hocheffiziente Steuerung entwickelt wurden. Unsere Gate-Treiber sind ideal für den Einsatz in Umrichtern, Gleichrichtern und anderen Halbleiteranwendungen geeignet und gewährleisten einen präzisen und zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
MOSFETs , Power MOSFETs, and Packages
Littelfuse bietet ein umfassendes Sortiment an Silizium- und Siliziumkarbid-MOSFETs, die für hocheffiziente Stromumwandlung, Schalten und Leistungsfaktorkorrektur (PFC) entwickelt wurden. Unser Portfolio umfasst diskrete Leistungs-MOSFETs und MOSFET-Module, die für Gleichrichter, Wechselrichter und PFC-Schaltungen geeignet sind. Mit einer großen Auswahl an MOSFET-Gehäusen und -Konfigurationen bieten wir sowohl Standard- als auch kundenspezifische Lösungen, um die einzigartigen Anforderungen industrieller und kommerzieller Stromversorgungssysteme zu erfüllen.
NTC – Diskrete Sensoren
Littelfuse bietet eine Vielzahl von diskreten NTC-Sensoren (Negative Temperature Coefficient) und Thermistoren für Anwendungen zur Temperaturerfassung, Temperaturmessung und Prozesssteuerung an. Unser Portfolio an NTC-Sensoren und -Thermistoren umfasst Bare-Chip-, epoxidbeschichtete, glasummantelte Chips und oberflächenmontierbare Geräte. Alle zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, langfristige Zuverlässigkeit, Stabilität und vorhersehbare Leistung in anspruchsvollen Umgebungen aus.
TVS-Dioden
Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.