Zentralwechselrichter
In Solarparks wandeln Zentralwechselrichter Gleichstrom von PV-Modulen in Wechselstrom für Übertragungsleitungen um. Ein Blockdiagramm zeigt Komponenten, die Littelfuse für diese Einheiten liefern kann. Wir stellen Inline-Sicherungen, UL-zertifizierte Sicherungen und Überspannungsschutzgeräte zum Schutz von Eingangs- und Ausgangsstromkreisen her. Wir bieten auch MOSFET- und SiC-Dioden-DC-Wandler, IGBT-Wechselrichter und Gleichstrom-Trennschalter an.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SPXI, SPFI |
| Eigenschaften: | 50,000 A Unterbrechungsleistung; UL-anerkannt |
| Vorzüge: | Bietet Schutz für höhere Stromstärken; Flexibilität bei der Gestaltung; Sparen Sie Platz, Zeit und Geld |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Schnelle Schaltzeit; extrem niedriger RDS(on) |
| Vorzüge: | Hohe Leistungsdichte; einfach zu montieren; platzsparend |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Robustes Design; niedrige EMI und niedrige VCE(SAT) |
| Vorzüge: | Geringer Stromverbrauch und schnelle Reaktion |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Extrem strombegrenzend; geringer Platzbedarf; 200 kA Unterbrechungsleistung |
| Vorzüge: | Reduziert Geräteschäden durch Kurzschlussströme; Kompaktbauweise |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Einstellbare Auslösespanne (30-5,000 mA); Frequenzbereich (0-90 Hz, 20-6,000 Hz) |
| Vorzüge: | Die einstellbare Auslöseeinstellung bietet ein breites Spektrum an Schutz auf niedrigem Niveau und Systemkoordination |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SE-601 |
| Eigenschaften: | Einstellbarer Tonabnehmer EL-731 (30-5,000 mA); SE-601 (1-20 mA) |
| Vorzüge: | Einstellbare Auslöse-Einstellung bietet ein breites Spektrum an Schutz auf niedriger Stufe |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Extrem niedrige Gate-Ladung und Ausgangskapazität; Extrem niedriger On-Widerstand |
| Vorzüge: | Optimiert für Hochfrequenzanwendungen; hohe Leistungsdichte; einfach zu montieren; platzsparend |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP3130 |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität von 1,0 pF pro I/O |
| Vorzüge: | Kleinerer Formfaktor und mehrzeiliger Schutz, einfache Integration |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP712, SM712, SP2555NUTG |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität von 2,5 pF; Geringer Leckstrom von 0,1 A; Kleiner Formfaktor |
| Vorzüge: | Minimiert Signalverzerrungen, reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design |