AC-Laden

Von der Steckdose bis zur Ladepistole bietet Littelfuse elektronische Komponenten, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit von EV-Ladegeräten der Klassen 1 und 2 gewährleisten. Unsere Lösungen umfassen Hochstrom-Sicherungen, Überspannungsschutzgeräte, rückstellbare PPTC-Geräte, Reedrelais und Temperatursensoren.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:606, 505, 607, JLLN
Eigenschaften:Nennspannung @ 500 VAC, 40-63 A Nennstrom verfügbar, kleiner Platzbedarf
Vorzüge:Ermöglicht ein robustes und dennoch kompaktes Design, kann in Umgebungen mit extremen Temperaturen betrieben werden

Technologie:
Produktserie:EVR
Eigenschaften:Compact form factor, low contact resistance provides low temperature rise at rated current, contact rating up to 40 A is suitable for Mode 2 and Mode 3 EV charging
Vorzüge:Compact size creates a smaller footprint than two single-pole relays for similar current rating, adding design flexibility, enables compliance with all EV charging infrastructure standards such as IEC 62955, IEC 62752, and UL 2231

Technologie:
Produktserie:PPG, USW2295, 0402-RA
Eigenschaften:Linear relationship between temperature and resistance, temperature range -50C to +500C
Vorzüge:Bietet hohe Genauigkeit, hohe Zuverlässigkeit, ausgezeichnete Stabilität bei hohen Temperaturen

Technologie:
Produktserie:RCM14-01, RCM14-03, RCM14-04, RCM01-02, RCM20-01, RCMP20-01, RCMP20-03
Eigenschaften:Operates from a 12-24V Dc Supply, fully compliant with the detection requirements of UL2231, IEC62955, IEC62752
Vorzüge:Compact solution designed to be panel mounted or PCB mounted

Technologie:
Produktserie:SP1026, XGD10402
Eigenschaften:SP1026 hat eine hohe ESD-Robustheit für Touchpads, XGD10402 hat eine extrem niedrige Kapazität für I/O
Vorzüge:Kleinerer Formfaktor und mehrreihiger Schutz ermöglichen einfaches Design

Technologie:
Produktserie:215, 443E, TMOV, SM10
Eigenschaften:Einhaltung von Sicherheitsnormen Dritter wie UL/IEC
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:AQ0115-01ETG, SM712
Eigenschaften:Entspricht den unter IEC 61000-4-2 festgelegten ESD-Schutzstufen, ISO10605, geringer Leckstrom und Klemmspannung
Vorzüge:Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen

Technologie:
Produktserie:59060, 59045
Eigenschaften:Gut geeignet für den Einsatz in feuchten und verschmutzten Umgebungen, geformter Abstandshalter zur einfacheren Leiterplattenreinigung
Vorzüge:Robust in der Endanwendung, Montage direkt in der Leiterplatte, kein Standby-Strombedarf

Technologie:
Produktserie:LOC110
Eigenschaften:LED operating range, 2-10 mA, isolation 2750 V RMS
Vorzüge:High gain stability, low input/output capacitance, low power consumption

Technologie:
Produktserie:CPC1390, CPC1006N, CPC1017N
Eigenschaften:low off-state leakage, SMD package, Isolation voltage up to 5000 V RMS
Vorzüge:High reliability, low drive current, no EMI/RFI generation

Ressourcen für AC-Laden